{wiska/kunststoff_zubehoer/emug.prj},{NB=EMUG 16 RAL 9005 10061781},{CNSORDERNO=10061781},{TL=5.0},{SW=22},{E1=24.0},{WEIGHT=0.002},{D111=16.000},{TYP=EMUG 16},{RAL=RAL 9005},{F=},{D=M16x1.5},{CNSMAT=PA-GF},{ETEMP=-40°C to 100°C},{CNSQUANTITY=100},{INFO=HTML},{AAS481=metrisch},{BAB664=Polyamid (PA)},{BAD656=Ja},{BAA351=schwarz},{AAS484=Nein},{W=0.002},{TC=EMUG 16},{EOLDATE=},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10061781/emug-16.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/30/pde/10061781/emug-16.html},{AAS460=M16},{BAA038=-40},{BAA039=100},{AAO677=Wiska},{MANUFACTURER_URL=https://www.wiska.com/},{AAQ326=https://www.wiska.com/en/30/pde/10061781/emug-16.html},{AAO676=10061781},{CNS_ELECTRO_MATERIAL=Polyamide}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen